Easergy MiCOM P44x
Relé de alta performance para proteção de distância
Características
A gama de relés Easergy MiCOM P44x oferece a proteção de característica quadrilateral (polígono) ou mho com uma longa história de alta performance, zona cega de carga, ampla gama de esquemas de teleproteção, alarme e bloqueio por oscilação de potência e religamento Multishot com check de sincronismo.
Instalado em tamanhos 40TE, 60TE ou 80TE, a avançada gama proteção de distância possui tempo de eliminação de falhas entre 0,7 a 1 ciclo, dependendo do modelo. Easergy MiCOM P441, P442 e P443 operam em características de distância quadrilateral, enquanto Easergy MiCOM P443, P445 e P446 oferecem características de distância Mho.
Benefícios
Experiência comprovada e maior velocidade no tempo de operação
- Longa experiência em proteção de distância e algoritmos usando "algoritmo Delta", "Mho" e técnicas de medição de impedância.
- Mais de 25 anos de experiência em "Mho".
- Ampla escolha para esquemas de canais auxiliares.
- O relé determina suas próprias configurações a partir dos dados de linha protegida (modelos Mho)
- Detecção de oscilação de potência livre e desbloqueio para falhas durante oscilações (Mho models)
Aplicações
Dispositivos multifuncionais para proteção de distância com uma gama completa de funções de proteção de backup fornecendo ao usuário a protecção seletiva e trip para faltas na linha em:
- Linhas aéreas e cabos subterrâneos.
- Linhas com fontes múltiplas de seqüência zero.
- Linhas não-homogêneas, séries de linha compensada, linhas paralelas.
- Níveis de tensão de distribuição à transmissão.