Easergy MiCOM P53x

Proteção diferencial de linha

Parte de PowerLogic™

A gama de relés Easergy MiCOM P53x oferece proteção diferencial de linha com todas as interfaces de comunicação de proteção necessárias.
Easergy MiCOM P53x Schneider Electric Proteção diferencial de linha

Características


Easergy MiCOM P530C é um relé compacto de proteção diferencial de linha que pode substituir diretamente o PQ741, Ele é fornecido com diversos novos recursos e funções ausentes em seu antecessor, porém ainda é pino-compatível com o PQ741. Inúmeras funções de proteção adicionais para curto-circuito e sobrecarga são implementadas para que o relé funcione como proteção de alimentadores. Funções de sobrecorrente direcionais, detecção de falhas à terra e supervisão de tensão estão disponíveis ao utilizar a medição de tensão trifásica opcional.

O Easergy MiCOM P532 é um relé de proteção diferencial de linha de baixo custo, dispondo de funções de controle opcionais para um rápido e seletivo curto-circuito além de proteção de sobrecarga de cabos e linhas de energia. Ele fornece um sistema de proteção diferencial de três estágios usando uma característica de trip com múltiplos pontos de joelho entre as inúmeras funções complementares. As funções de controle opcionais permitem ao Easergy MiCOM P532 controlar até seis dispositivos de manobras em um Bay, e também monitorar suas posições de contato.

Ambos IEDs suportam diversos protocolos de comunicação, permitindo que os dispositivos sejam conectados em vários sistemas de controle de subestações e de telecontrole. A interface configurável de proteção PCOMM permite à comunicação da proteção diferencial ser utilizada para a transmissão de até três telegramas de informação binária entre dispositivos.

Easergy MiCOM P530C é fornecido em uma solução de caixa compacta, enquanto Easergy MiCOM P532 é fornecido em 40TE ou 84TE, dependendo da configuração.


Benefícios

  • 1A/5A em ambos dispositivos
  • TP's opcionais
  • Interface PCOMM livremente configurável
  • Teclas de função (com texto IHM no P532)
  • Funções de controle opcionais (P532)
  • Solução compacta (P530C)

Aplicações


O Easergy MiCOM P53x é uma linha de IEDs de baixo custo para proteção diferencial de linha além de controle opcionais para um rápido e seletivo curto-circuito e proteção de sobrecarga de cabos e linhas de energia.

Duas versões de P53x estão disponíveis:
  • Funções complementares não-direcionais (sem transformador de tensão)
  • Funções complementares direcionais e monitoramento de falha à terra (com transformadores de tensão)

Além disso, nos casos previstos, há opções adicionais para controlar dispositivos de manobra ou check de sincronismo automático (ASC).

Galeria

  • MiCOM P532 in 84TE Case