Easergy MiCOM P638

Proteção diferencial para ferrovias

Parte de PowerLogic™

O Easergy MiCOM Px30 é uma série de relés de proteção dedicada à protecção de ferrovias. O Easergy MiCOM P638 fornece proteção diferencial de transformador.
Easergy MiCOM P638 Schneider Electric Proteção diferencial para ferrovias

Características

Easergy MiCOM P638 possui excelência comprovada no fornecimento de proteção e pode ser aplicado a uma vasta gama de aplicações. A interface amigável e várias portas de comunicação permite a configuração simples e sua flexibilidade possibilita a personalização para as necessidades do usuário.

Quatro grupos de ajustes, configuração simples, informações extensas de polling
O Easergy MiCOM P638 permite uma ampla gama de aplicações para proteger fontes e catenária em sistemas clássicos e alimentados com autotransformador (AT). Com simples conexão com praticamente todos os sistemas de gerenciamento de rede de subestações, o Easergy MiCOM P638 é complementado com uma gama completa de funções de proteção para segurança e automação.

Quatro grupos de ajustes independentes, com interface de controle amigável, armazena parâmetros de proteção e habilita simples configurações para diferentes condições de operação ou alimentação alternativa. Extenso polling de informações também é possível.

O Easergy MiCOM P638 também apresenta teleproteção InterMiCOM, normalmente utilizado para trocar informações binárias entre o término da linha. Com seu design modular, o relé está disponível para montagem embutida, em rack ou em superfície de parede.

Flexibilidade e facilidade de integração para aplicações personalizadas
O Easergy MiCOM P638 é equipado com configuração de software para TC's 1A / 5A e duas interfaces de comunicação remota. Os usuários podem personalizar o Easergy MiCOM P638 para suas próprias aplicações. Altamente flexível, o relé pode ser facilmente integrado dentro de vários esquemas de proteção de subestação.

Galeria

  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New Textl HMI