Easergy MiCOM P64x
Proteção e controle avançado de transformadores
Apresentação
Características
Transformadores são equipamentos de alto custo em um sistema de energia elétrica. A eliminação de todos os ruídos elétricos e mecânicos, embora desejável para preservar a vida do transformador, é impraticável. Técnicas adaptativas para medir e alarmar (ou comutar contato de trip), em tais casos, e aconselhar sobre serviço acumulado, pode ajudar a programar uma manutenção preventiva - antes que ocorra uma falha onerosa.
Falhas internas são riscos para todos os transformadores, com curtos-circuitos dissipando a energia mais alta localizada. A menos que eliminadas rapidamente, a possibilidade de rebobinar os enrolamentos reduz, e danos ao núcleo podem se tornar irreparáveis.
O Easergy MiCOM P642, P643 e P645 soluciona todas essas questões preservando a vida útil e oferecendo proteção rápida para faltas no transformador. Hospedado em uma plataforma de IED avançada, incluindo IEC 61850 e PRP (protocolo de redundância paralela), o Easergy MiCOM P64x possui proteção diferencial, REF, térmica e de sobrefluxo, além de proteção de backup para faltas externas não apuradas. Modelos variados cobrem dois e três enrolamentos (incluindo autotransformadores), com até 5 conjuntos de TC's trifásicos.
Grandes quantidades de TC são comuns em topologia anel e múltiplos enrolamentos, onde o Easergy MiCOM P64x soma as correntes para criar cada corrente de enrolamento total, facilitando a aplicação da proteção de backup. Sobrecorrente de backup pode ser direcional, onde o usuário inclui a entrada de TP opcional trifásica em seu modelo escolhido.
Falhas internas são riscos para todos os transformadores, com curtos-circuitos dissipando a energia mais alta localizada. A menos que eliminadas rapidamente, a possibilidade de rebobinar os enrolamentos reduz, e danos ao núcleo podem se tornar irreparáveis.
O Easergy MiCOM P642, P643 e P645 soluciona todas essas questões preservando a vida útil e oferecendo proteção rápida para faltas no transformador. Hospedado em uma plataforma de IED avançada, incluindo IEC 61850 e PRP (protocolo de redundância paralela), o Easergy MiCOM P64x possui proteção diferencial, REF, térmica e de sobrefluxo, além de proteção de backup para faltas externas não apuradas. Modelos variados cobrem dois e três enrolamentos (incluindo autotransformadores), com até 5 conjuntos de TC's trifásicos.
Grandes quantidades de TC são comuns em topologia anel e múltiplos enrolamentos, onde o Easergy MiCOM P64x soma as correntes para criar cada corrente de enrolamento total, facilitando a aplicação da proteção de backup. Sobrecorrente de backup pode ser direcional, onde o usuário inclui a entrada de TP opcional trifásica em seu modelo escolhido.
Benefícios
- IED universal para todas configurações de transformadores (ou reatores)
- Proteção, controle, monitoramento, medição e registro em um dispositivo
- Backup e registro de falhas
- Simples especificação, configuração e comissionamento
- Teclas de função programáveis