MiCOM C264

Controlador Bay ou de subestação modular e compacto, RTU inteligente e conversor de protocolo

Parte de PowerLogic™

MiCOM C264 é um controlador bay e de subestações modular e compacto, comunica-se com IEDs e SCADA, aquisitando Entradas/Saídas (E/S) ou medições e fornecendo um processo de automação aberto em ambientes eletromagnéticos exigentes.
MiCOM C264 Schneider Electric Controlador Bay ou de subestação modular e compacto, RTU inteligente e conversor de protocolo

Características


MiCOM C264 é um controlador e RTU compacto e modular da Schneider Electric para subestações elétricas exigentes.

De alto desempenho e pronto para integração de sistema, MiCOM C264 é o dispositivo robusto, perfeito para gerenciamento inteligente de subestações elétricas


MiCOM C264 se beneficia do padrão IEC 61850 para modelagem de dados de subestação e comunicação com IEDs de subestação, como relé de proteção e dispositivos de medição.

Com cybersegurança incorporada respeitando os padrões mais recentes (IEC 62351, Sys Logs), oferece uma forma simples de administração de autenticação de usuários, logs de segurança e oferece altos níveis de robustez para infraestruturas críticas.

Garantia do fabricante: 1 ano

Benefícios

As aplicações do controlador Bay MiCOM C264 e RTU MiCOM C264 RTU contribuem para:

  • Maximizar a disponibilidade de energia
  • Simplificar o controle e monitoramento de ativos elétricos
  • Melhorar a segurança da operação em redes elétricas
  • Acelerar a entrega do projeto

Aplicações

Controlador Bay MiCOM C264 e RTU MiCOM C264 RTU são nativamente integrados a:

  • Modelagem de dados de subestação com comunicação IEC 61850 Ethernet
  • IEC 61131-3
  • Vários protocolos e interoperabilidade comprovada com muitos IEDs
  • Entradas / saídas isoladas e aquisição direta de medição (TC e TP)
  • Comunicação em tempo real do status e medições da subestação
  • Uma IHM local robusta e fácil de usar, projetada para subestações elétricas
  • Cibersegurança incorporada
  • Serviços locais e suporte durante o ciclo de vida do MiCOM C264