Distribuição de ar para salas

Ventilação de ar para salas de cabeamento

A maneira mais custo-efetiva de diminuir a temperatura dentro de um armário de cabeamento em até 22ºC (40ºF).
Distribuição de ar para salas APC Brand Ventilação de ar para salas de cabeamento

Características

Incrementos nas cargas térmicas dos gabinetes de instalação elétrica estão sendo registrados por causa da implantação de tecnologias como VolP e PoE. Muitas salas onde essas tecnologias são implantadas não foram projetadas com esquemas adequados de distribuição de ar. A Unidade de ventilação para gabinetes de instalação elétrica é um sistema de distribuição de ar e remoção de calor para montagem em parede ou no tento de rápida implantação, especificamente projetado para o ambiente de gabinete de instalação elétrica. Removendo o ar quente da sala e levando-o para um espaço adjacente, permite que o ar condicionado (que entra através da grelha de ventilação) refrigere a carga. Esta unidade para orçamentos limitados é uma alternativa excelente comparada aos sistemas de ar condicionado mais custosos, e oferece remoção de calor confiável com a possibilidade de descer até 22º C a temperatura de uma sala. Conectado a um no-break, também pode ser utilizado como sistema de remoção de calor de reserva para uma unidade de ar condicionado existente, a fim de maximizar a disponibilidade do sistema em caso de interrupção na rede elétrica. Os ventiladores duais aumentam a disponibilidade, enquanto os indicadores LED de carga e as saídas de contato seco incrementam a capacidade de gerenciamento da unidade. Poder selecionar a velocidade dos ventiladores oferece ao usuário a possibilidade de escolher entre níveis máximos de desempenho.

Benefícios

Adaptabilidade
  • Design arquitetônico neutro - O designs e as cores discretas permitem sua integração com o ambiente.
  • Integrável - Para instalações em que fiação integrada é requerida ou preferida.
Agilidade
  • Múltiplos métodos de montagem - O desenho flexível permite montagem em parede de gesso ou teto.
  • Fácil de Instalar - O desenho inovador permite uma rápida e fácil instalação por praticamente qualquer pessoa.
Capacidade de Gerenciamento
  • Saída de contato seco. - Fornece aviso remoto de falhas quando utilizado com o sistema ou unidade de monitoramento ambiental da APC.
  • Indicadores do status do LED - Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Notificação preditiva de falhas - Maximiza a disponibilidade do sistema ao fornecer aviso prévio da necessidade de troca de ventilador ou filtro.
Disponibilidade
  • Sistema de ventilação com tolerância a falhas - Caso ocorra uma falha em um dos ventiladores, o(s) outro(s) ventilador(es) continuará(ão) funcionando.