NetShelter Data Center Containment

Sistemas de confinamento de ar frio e quente projetados para maximizar a previsibilidade, capacidade e eficiência do fornecimento de refrigeração no nível do rack, do corredor ou da sala.

Parte de NetShelter

Soluções inteligentes de confinamento de ar que oferecem proteção para equipamentos de TI críticos e para o pessoal.
NetShelter Data Center Containment APC Brand Sistemas de confinamento de ar frio e quente projetados para maximizar a previsibilidade, capacidade e eficiência do fornecimento de refrigeração no nível do rack, do corredor ou da sala.

Características

O EcoAisle é uma solução de confinamento térmico inteligente projetada para aumentar a eficiência do sistema de refrigeração, ao mesmo tempo que os equipamentos críticos de TI e o pessoal são protegidos. O controle ativo de fluxo de ar (AFC) integrado no EcoAisle fornece informações ao sistema de refrigeração para dimensionar o alcance do fluxo de ar em função da carga dos equipamentos de TI, possibilitando uma redução no consumo de energia dos ventiladores em comparação com os sistemas de refrigeração convencionais. O sistema EcoAisle se adapta a diferentes alturas e profundidades de rack e largura de corredores para considerar as disposições de corredor frio ou quente. O sistema de retorno de ar do EcoAisle proporciona uma via de retorno de ar quente centralizada para unidades CRAC/CRAH da sala ou sistemas externos de circulação de ar. O sistema opcional de detecção de incêndios, que conta com a certificação UL723, utiliza sensores de temperatura para soltar os painéis do teto em caso de emergência permitindo a ação do sistema de combate a incêndio do edificio. Além disso, o sistema à prova de incêndios pode ser usado juntamente com um detector de fumaça do local ativado em caso de se detectar fumaça no corredor. A solução EcoAisle proporciona um ambiente seguro e eficiente para os equipamentos de TI e o pessoal, e oferece funções adicionais para iluminação LED de alta eficiência com detecção de movimento. O EcoAisle pode ser implantado por áreas ou em módulos para aproveitar suas vantagens em cada rack ou por corredor.

Benefícios

Adaptabilidade
  • Estratégia modular - O projeto modular dos sistemas mecânicos e de controle permite aumentar de forma gradual a infraestrutura de refrigeração dependendo da demanda de refrigeração da infraestrutura. Assim, são em grande medida reduzidas as despesas de capital (CapEx) e é possível diferir o investimento durante toda a vida útil da infraestrutura.
  • Flexibility - Compatível com diversas larguras de corredores, alturas de rack, profundidades de rack e linhas únicas. Compatível com contenção de corredor frio e quente.
  • Sistema de retorno de ar - O sistema de retorno de ar quente para a sala e os sistemas de gerenciamento de ar exterior centralizados reduzem ao mínimo a obstrução da iluminação no corredor e oferecem acesso aos cabos a partir do interior do corredor contido.
Agilidade
  • Portas deslizáveis seguras - As portas deslizáveis permitem a saída rápida em caso de emergência.
  • Placas de teto - Fecha a parte de cima do corredor quente para evitar que o ar quente se misture com o ar ambiente.
  • Sistema a prova de incêndios - Alerta o pessoal e deixa cair os painéis do teto em função da temperatura, a fim de permitir que o sistema de apagamento de incêndios da sala extinga o fogo. Com certificação UL723s.
  • Projeto modular - O desenho modular fornece soluções escaláveis para adicionar refrigeração com o aumento da demanda.
  • Porta com tranca unilateral - Dá segurança para o corredor quente e também possibilita uma saída rápida no caso de uma emergência.
Custo Total de Propriedade:
  • Eficiência - Aumenta a capacidade do condicionador de ar por meio do aumento da temperatura do ar de retorno.
  • Controle ativo de circulação de ar - Monitora e ajusta ativamente a circulação de ar da unidade de refrigeração em sistemas de contenção, ao mesmo tempo em que oferece visibilidade da refrigeração efetiva dos equipamentos de TI críticos.
  • Iluminação acionada por sensores EcoLEDgy - Iluminação por LED de alta eficiência integrada com sensores de movimento para ligar e desligar
Disponibilidade
  • Densidades escaláveis - Densidades escaláveis permitem que uma densidade maior de refrigeração seja alcançada pela integração do Sistema de Contenção do Corredor Quente com a arquitetura in-row.
  • Acesso acima do corredor - Os painéis individuais podem ser removidos sem necessidade de usar ferramentas, permitindo o acesso à parte superior do corredor para realizar trabalhos de cabeamento e manutenção.