Comutadores de transferência estática
Verdadeira redundância e confiabilidade excepcional para transferência automática entre fontes de energia
Produtos
Apresentação
Características
Os comutadores de transferência estáticos (STS) da MGE fornecem energia a diversos equipamentos a partir de dois fornecimentos de energia independentes e redundantes. Os comutadores de transferência estáticos (STS) transferem automaticamente a energia para um fornecimento de energia alternativo estável em menos de 4ms, em condições de funcionamento normais. Até em condições extremas, como 180° fora de fase, o tempo de detecção e transferência automática do STS é até 10 vezes mais rápido que o de muitos outros comutadores.
Benefícios
Capacidade de Gerenciamento
- Conectividade Serial - Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
- Indicadores do status do LED - Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
- Display gráfico LCD - Textos e diagramas que apresentam modos de operação, parâmetros de sistema e alarmes.
- Compatível com geradores - Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada.
- Acesso frontal para manutenção - Simplifica a instalação e a manutenção dos nobreaks, minimizando os requisitos de espaço físico.