Galaxy 3500
Estoque limitado. Consulte a linha Galaxy VS para substituições.
Descontinuado
Produtos
Apresentação
Características
O Galaxy 3500 é um UPS trifásico compacto para proteção de cargas críticas em diversos ambientes, incluindo os industriais. O Galaxy 3500 conta com entrada dupla de rede, by-pass automático e de manutenção e baterias que permitem dimensionar a autonomia de acordo com as necessidades do cliente. As opções de paralelismo para redundância ou capacidade, quadro de by-pass e bancos de baterias adicionais para maior autonomia aumentam a flexibilidade deste UPS; a alta eficiência reduz os custos de instalação e operação. O gerenciamento do equipamento pode ser feito através da placa de monitoramento de série; a manutenção é fácil e prática pelo acesso frontal e baterias modulares.
Benefícios
Capacidade de Gerenciamento
- Alarmes sonoros - Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
- Display gráfico LCD - Textos e diagramas que apresentam modos de operação, parâmetros de sistema e alarmes.
- Monitoramento Ambiental - Prevenção contra falhas de equipamento em um amplo leque de situações ambientais problemáticas.
- Gerenciamento Web/SNMP incluso - Gerenciamento total através de um navegador Web e gerenciamento completo a partir de um Sistema de gerenciamento de rede.
- Carregamento de bateria com compensação de temperatura - Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
- Excelente pegada - O tamanho reduzido do no-break permite aproveitar ao máximo o valioso espaço no piso disponível na sala de comandos elétricos.
- Correção de fator de potência de saída - Minimiza os custos de instalação, possibilitando o uso de cabeamento e geradores menores.
- Características elétricas avançadas - Excelente condicionamento de energia, muito baixa distorção harmônica em virtude do retificador IGBT, correção do fator de potência de entrada e grande eficiência de energia.
- Possibilidade de paralelismo de capacidade - Aumenta a capacidade de energia total, usando nobreaks múltiplos em simultâneo.
- Troca a quente de bateria - Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
- Linhas de alimentação duplas - Aumenta a disponibilidade ao permitir conectar o UPS a duas fontes de energia diferentes.
- Compatível com geradores - Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada.
- Bypass interno automático - Proporciona energia às cargas conectadas em caso de o no-break sofrer uma sobrecarga ou falha.
- Regulação de frequência e tensão - Oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo más condições de freqüência e tensão sem usar a bateria.
- Acesso frontal para manutenção - Simplifica a instalação e a manutenção dos nobreaks, minimizando os requisitos de espaço físico.
- Suporte técnico - Nossos experientes representantes de suporte técnico estão à sua disposição para responder suas perguntas. Assim, você terá a tranquilidade de saber que conta com a ajuda que precisar, no momento que precisar.
- Múltiplos níveis de serviço - Com a opção de pacotes ou componentes de serviço individuais, nossos serviços são estruturados para possibilitar que você selecione e escolha o que gostaria que a APC fizesse por você.
- Substituição de baterias sem ferramentas - Permite uma substituição de bateria fácil e rápida.
- Filtros de ar substituíveis pelo usuário - Permite substituir os filtros de ar com rapidez e facilidade.
- Certificação EU CoC para nobreak - Garante que os nobreaks vendidos na União Europeia ofereçam altos níveis de eficiência.