Galaxy 5000
Proteção trifásica para uma grande gama de aplicações, de médios datacenters à industrias.
Descontinuado
Produtos
Apresentação
Características
O Galaxy 5000 oferece tecnologias que aumentam a performance e a confiabilidade. Uma delas é a fácil interação com grupo motor gerador, em função do baixo nível de harmônicas. Com opção de paralelismo para redundância ou capacidade, acesso frontal, fácil manutenção, interface amigável e monitoramento SNMP o Galaxy 5000 se torna uma das opções de UPS mais fáceis de instalar e manter.
Benefícios
Capacidade de Gerenciamento
- Múltiplas opções de distribuição - Superior design flexibility enables a wide range of customer requirements to be addressed.
- Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert - Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.
- Gerenciável via rede - Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
- Indicadores do status do LED - Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
- Display gráfico LCD - Textos e diagramas que apresentam modos de operação, parâmetros de sistema e alarmes.
- Correção de fator de potência de saída - Minimiza os custos de instalação, possibilitando o uso de cabeamento e geradores menores.
- Modo ECO - Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
- Wide input voltage range - Projetado para ambientes elétricos hostis para prolongar a vida útil das baterias.
- Notificação de falha preditiva. - Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
- Possibilidade de paralelismo de redundância - Forneça os equipamentos conectados com nobreaks para aumentar a redundância dos sistemas.
- Possibilidade de paralelismo de capacidade - Aumenta a capacidade de energia total, usando nobreaks múltiplos em simultâneo.
- Compatível com geradores - Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada.
- Regulação de frequência e tensão - Oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo más condições de freqüência e tensão sem usar a bateria.
- Sensibilidade de voltagem ajustável - Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
- Linhas de alimentação duplas - Aumenta a disponibilidade ao permitir conectar o UPS a duas fontes de energia diferentes.
- Múltiplos níveis de serviço - Com a opção de pacotes ou componentes de serviço individuais, nossos serviços são estruturados para possibilitar que você selecione e escolha o que gostaria que a APC fizesse por você.
- Acesso frontal para manutenção - Simplifica a instalação e a manutenção dos nobreaks, minimizando os requisitos de espaço físico.
- Suporte técnico - Nossos experientes representantes de suporte técnico estão à sua disposição para responder suas perguntas. Assim, você terá a tranquilidade de saber que conta com a ajuda que precisar, no momento que precisar.
- Certificação EU CoC para nobreak - Garante que os nobreaks vendidos na União Europeia ofereçam altos níveis de eficiência.