Symmetra PX
Nobreak modular trifásico de alta performance, escalonável, com alta eficiência e níveis elevados de disponibilidade. Ideal para aplicações de elevada densidade de potência e datacenters de todos o...
Características
Benefícios
- Potência Escalável - Reduz os custos atuais de superdimensionamento de No-Breaks ao possibilitar upgrades rápidos no futuro.
- SmartSlot - Customiza as capacidades do No-Break com placas de gerenciamento.
- Freqüência Programável - Assegura compatibilidade com diferentes freqüências de entrada.
- Alarmes sonoros - Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
- Indicadores do status do LED - Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
- Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert - Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.
- Correção de fator de potência de saída - Minimiza os custos de instalação, possibilitando o uso de cabeamento e geradores menores.
- Fator de Potência Unitário kW igual kVA - Reduz custos ao eliminar a necessidade de um No-Break superdimensionado para cargas com Fator de Potência Corrigido (PFC).
- Serviço de Partida 7X24 incluído - Necessário para cobertura total de garantia de fábrica
- Compatível com geradores - Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada.
- Módulos de energia substituíveis - Permite adicionar capacidade de energia ou substituir módulos de potência existentes rapidamente. O sistema reconhece de forma automática os módulos instalados.
- Módulos de Alimentação conectados em paralelo - Aumenta a disponibilidade ao possibilitar a recuperação imediata, integral, de falhas em módulos isolados.
- Redundant Intelligence Modules - Fornece maior disponibilidade às cargas conectadas do No-Break ao fornecer caminhos de comunicação redundantes para funções críticas do No-Break.
- Configurável para redundância interna N+1 - Fornece alta disponibilidade por meio de redundância ao possibilitar a configuração com um Módulo de Potência a mais do que é necessário para suportar a carga conectada.
- Bypass interno automático - Proporciona energia às cargas conectadas em caso de o no-break sofrer uma sobrecarga ou falha.
- Gerenciável via rede - Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
- Projeto modular - Fornece um serviço rápido e requisitos de manutenção reduzidos via módulos substituíveis em campo, com auto-diagnóstico.
- Certificação EU CoC para nobreak - Garante que os nobreaks vendidos na União Europeia ofereçam altos níveis de eficiência.
- Módulos de alimentação substituíveis pelo usuário - Permite uggrades e substituições simples dos Módulos de Energia.
- Módulos de bateria conectados em paralelo - Fornece uma disponibilidade mais alta por meio de baterias redundantes.
- Bateriais substituíveis pelo usuário - Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)