Symmetra
No-break monofásico com alto nível de disponibilidade que oferece proteção de energia online de dupla conversão redundante e escalável
Produtos
Apresentação
Características
A arquitetura modular e redundante do Symmetra, projetado para oferecer os mais altos níveis de continuidade dos negócios, permite aumentar a potência e a autonomia à medida que crescem as necessidades ou quando níveis mais altos de disponibilidade são requeridos. A capacidade integrada de gerenciamento através de uma rede oferece atualizações de estados em tempo real relacionadas com a integridade dos no-breaks e as condições ambientais. Os módulos de potência, de baterias e de inteligência hot-swappable pelo usuário permitem trabalhar com um tempo médio de recuperação reduzido e tornam mais simples a manutenção. O projeto modular do Symmetra oferece fornecimento de energia redundante em um chassi único para aplicativos chave de negócios em salas de servidores e salas de redes.
Benefícios
Capacidade de Gerenciamento
- Gerenciamento inteligente de bateria - Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
- Visor LCD - Display alfa-numérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
- Compatível com InfraStruXure Manager - Possibilita o gerenciamento centralizado via o InfraStruXure Manager da APC.
- Gerenciável via rede - Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
- SmartSlot - Customiza as capacidades do No-Break com placas de gerenciamento.
- Baterias externas gerenciáveis - Reduz as necessidades de serviço de manutenção preventiva ao monitorar a saúde e status das baterias externas e seu tempo de operação esperado.
- Troca a quente dos módulos de inteligência - Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos durante a substituição do Módulo de Inteligência.
- Redundant Intelligence Modules - Fornece maior disponibilidade às cargas conectadas do No-Break ao fornecer caminhos de comunicação redundantes para funções críticas do No-Break.
- Configurável para redundância interna N+1 - Fornece alta disponibilidade por meio de redundância ao possibilitar a configuração com um Módulo de Potência a mais do que é necessário para suportar a carga conectada.
- Projeto modular - Fornece um serviço rápido e requisitos de manutenção reduzidos via módulos substituíveis em campo, com auto-diagnóstico.
- Módulos de bateria conectados em paralelo - Fornece uma disponibilidade mais alta por meio de baterias redundantes.
- Módulos de Alimentação conectados em paralelo - Aumenta a disponibilidade ao possibilitar a recuperação imediata, integral, de falhas em módulos isolados.
- Troca a quente de bateria - Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
- Troca a quente dos módulos de potência - Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos durante a substituição do Módulo de Potência.
- Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break - Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
- Bypass interno automático - Proporciona energia às cargas conectadas em caso de o no-break sofrer uma sobrecarga ou falha.
- Alarmes sonoros - Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga.
- Auto-teste automático - O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
- Notificação de falha preditiva. - Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
- Notificação de bateria desconectada - Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
- Bateriais substituíveis pelo usuário - Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
- Módulos de alimentação substituíveis pelo usuário - Permite uggrades e substituições simples dos Módulos de Energia.
- Módulos de inteligência substituíveis pelo usuário - Permite uggrades e substituições simples dos Módulos de Inteligência.
- Compatível com geradores - Assegura energia limpa e ininterrupta para cargas no caso de um queda de energia prolongada
- Correção de fator de potência de saída - Minimiza os custos de instalação, possibilitando o uso de cabeamento e geradores menores.
- Regulação de frequência e tensão - Oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo más condições de freqüência e tensão sem usar a bateria.
- Condicionamento de energia - Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
- Aprovado pela agência de segurança - Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
- Minidisjuntor rearmável - Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
- Partida a frio - Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
- Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis. - O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A arquitetura de dupla conversão oferece regulação de tensão estrita, regulação de frequência e tempo de transferência zero para a bateria em caso de se apresentarem problemas de energia.
- Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader . - "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Symmetra pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
- Economize tempo com a capacidade de acesso remoto, uma funcionalidade prática e fácil de usar. - Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Network Shutdown, que fornece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
- Baixo custo de operação e manutenção, com confiabilidade provada e gerenciamento de baterias inteligente. - O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O autodiagnóstico automático garante a confiabilidade das baterias e avisa o usuário com antecedência quando é necessária a substituição de bateria. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos.
- Arquitetura modular escalável e redundante que garante a aplicabilidade futura do investimento inicial para uma maior disponibilidade dos equipamentos e uma manutenção simplificada. - A arquitetura do Symmetra LX com redundância N+1 permite que a unidade resista falhas de um módulo de inteligência, bateria ou módulo de energia. Os módulos podem ser substituídos facilmente no local. Os clientes podem adicionar mais módulos de energia ou baterias depois da compra do equipamento para suportar cargas de até 16 kVA.
- Tempo de Operação Escalável - Permite a rápida adição de mais tempo de operação quando necessário.
- Potência Escalável - Reduz os custos atuais de superdimensionamento de No-Breaks ao possibilitar upgrades rápidos no futuro.
- Freqüência Programável - Assegura compatibilidade com diferentes freqüências de entrada.
- Painel de distribuição de energia substituível em campo - Assegura compatibilidade com equipamentos que possuem diferentes tipos de plugues.
- Baterias externas plug and play - Assegura energia limpa e ininterrupta para as cargas ao adicionar tempo de operação adicional ao No-Break.