Gerenciamento de Baterias
Carga inteligente e gerenciamento remoto de baterias para baterias do no-break estacionárias.
Descontinuado
Apresentação
Características
O Sistema de gerenciamento de baterias com carga inteligente da APC garante que as baterias de seu no-break fiquem completamente carregadas e estejam prontas para usar. Este sistema para montagem em 1 U de rack, ao qual se tem acesso a partir de um navegador Web, combina monitoramento e teste de baterias com recargas rápidas para oferecer máximo desempenho das baterias. A possibilidade de integração com o sistema de gerenciamento de edifícios que você escolher ou de uso de um navegador Web, oferecem uma visão da carga e da integridade de suas baterias. Resolva os problemas relacionados às baterias antes de que estas coloquem em risco a disponibilidade.
Benefícios
Capacidade de Gerenciamento
- Integração do sistema de gerenciamento do edifício - Envie alarmes e pontos de dados para gerenciar a infra-estrutura crítica do edifício através de um mesmo sistema.
- Gerenciamento Telnet - Fornece simplicidade em sessões de Telnet ou SSH para permitir o gerenciamento remoto de baterias.
- Registro de dados - Identify problematic trends before they escalate or export the data log for analysis.
- Registro de eventos - Identifique a temporização e a seqüência de eventos que antecederam um incidente com o log de eventos.
- Acesso via browser - Veja a interface do usuário com um navegador. Oferece acesso rápido a qualquer lugar da rede sem a necessidade de instalar software.
- Status Local LED - Quatro LEDs no painel dianteiro indicam se há algum problema com as baterias, o carregador, o ambiente ou a própria unidade.
- Compatibilidade de baterias - Baterias com chumbo ácido com válvula reguladora VRLA ou de célula úmida de 2, 4,8 ou 12v
Baterias de níquel-cádmio de 1.2 ou 2.4v (AP9921X)
- Monitoramento de baterias individuais - O monitoramento da tensão e da corrente garante que cada bateria do no-break esteja completamente carregada e seja substituída só se for necessário.
- Notificação de falhas - Notification of critical issues via email/pager or SNMP traps (events), ensures crucial situations are dealt with in a timely manner.
- Detecção de falhas em baterias - Monitora a temperatura ambiente e mudanças na temperatura de baterias individuais para detecção precoce de fugas térmicas, células em curto circuito, circuitos abertos e baterias estragadas.
- Carregamento de baterias individuais - O carregamento individual adicional assegura que cada bateria esteja totalmente carregada e ajuda a evitar um desgaste prematuro como conseqüência de carregar a bateria demais.
- Senha de segurança - Proteção por senha selecionável pelo usuário.
- Acesso somente leitura - Compartilhar acesso sem arriscar alterações de configuração não autorizadas nos sistemas.
Aplicações
Available for all UPS and Rectifiers from the Secure Power System product line