COM'X 510
Gateway Modbus Serial/Ethernet e data logger com webpage
Características
A COM'X 510 coleta dados de energia em todo o edifício, a partir de:
- Dispositivos de distribuição elétrica (medidores, relés) e Smart Panels
- Dispositivos de medição de gás, vapor, ar ou água
- Sensores de temperatura
- Telas inteligentes: painéis de controle, gráficos históricos, etc., acessíveis apenas com um navegador Web
- Processamento avançado por soluções StruxureWare ™, como o serviço da Web Energy Operation, o Power Monitoring Expert ou o Building Management System .
Benefícios
Coleta de dados de dispositivos de campo, cada um deles conectado a:
- Linha serial Modbus RS485
- Modbus TCP / IP via Ethernet
Intervalo de registro configurável, de cada minuto a uma vez por mês.
Duração do armazenamento de dados de várias semanas, até 2 anos com o Com'X510.
- Publicação de dados aproveitando as infraestruturas existentes: Ethernet ou Wifi,
- Pronto para GPRS para sites com acesso difícil à rede de TI, com segurança de dados de alto nível.
- Backup local de parâmetros de configuração, armazenamento de dados em caso de falha de comunicação.
- Montagem rápida em quadros elétricos graças ao recorte e ao perfil do trilho DIN.
- Configuração rápida e configuração graças à IHM intuitiva:
- Detecção automática e atribuição de endereços IP, por sistema operacional de computadores
- Detecção e reconhecimento automáticos de dispositivos de campo da Schneider Electric
- Criação manual de drivers e configuração de dispositivos de campo de terceiros
- Seleção de dados para coleta e publicação através de páginas da web, acessíveis com qualquer navegador padrão.