Altivar ATV310
Inversor de frequência para máquinas de 0.37 kW até 22 kW
Produtos
Apresentação
Registro de software
Características
Inversor de frequência para motores assíncronos trifásicos de tensão 380...460 V, com faixa de potência de 0.37 kW/0.5 CV até 11 kW/15 CV.
Comprar Altivar online
Tamanho compacto, design robusto, instalação Plug & Play, funções integradas e configuração de macro, fazem do Altivar 310 adequado para aplicações envolvendo máquinas industriais e certas máquinas de consumo, uma solução confiável e econômica para fabricantes de máquinas compactas (OEMs). Preço justo sem comprometer a qualidade (componentes projetados para durarem 10 anos).
Comprar Altivar online
Tamanho compacto, design robusto, instalação Plug & Play, funções integradas e configuração de macro, fazem do Altivar 310 adequado para aplicações envolvendo máquinas industriais e certas máquinas de consumo, uma solução confiável e econômica para fabricantes de máquinas compactas (OEMs). Preço justo sem comprometer a qualidade (componentes projetados para durarem 10 anos).
Benefícios
Os inversores de frequência Altivar 310 são ideais para pequenas máquinas, possuem estrutura compacta e de fácil instalação, possibilitando também montagem de inversores lado-a-lado, diminuindo tempo de montagem e tamanho do painel.
São reconhecidos no mercado por sua robustez, contam com grau de proteção IP20, placas revestidas com verniz e componentes com longa vida útil.
Possui comunicação via Modbus RTU já integrada ao produto, garantindo conectividade sem nenhum custo adicional.
São reconhecidos no mercado por sua robustez, contam com grau de proteção IP20, placas revestidas com verniz e componentes com longa vida útil.
Possui comunicação via Modbus RTU já integrada ao produto, garantindo conectividade sem nenhum custo adicional.
Aplicações
- Bombas
- Ventiladores
- Máquinas têxtil
- Manipulação de material
- Embalagens
- Máquinas de trabalho em madeira
- Máquinas de impressão