VAMP 57

Proteção inteligente para sistemas de baixa e média tensão

Parte de PowerLogic™

O VAMP 57 inclui uma ampla gama de funções de proteção tais como sobrecorrente, falta à terra, tensão, freqüência e check de sincronismo. As funções de religamento automático e controle de disjuntor possibilitam que este relé seja utilizado nas mais variadas aplicações de distribuição de energia. No modo de proteção de motor, o VAMP 57 torna-se a escolha ideal pra proteção multitarefas em aplicações industriais.
VAMP 57 Schneider Electric Proteção inteligente para sistemas de baixa e média tensão

Características

O relé VAMP 57 da Schneider Electric é altamente flexível e contempla as necessidades das mais variadas aplicações em sistemas de energia, de simples funções de sobrecorrente, à funções de tensão, gerenciamento de alimentador e proteção de motor.
O VAMP 57 possui IEC61850 e foi desenvolvido com tecnologias muito bem conceituadas e testadas com cooperação muito próxima da Schneider Electric com os seus clientes, fazendo deste relé um produto muito confiável e moderno. O VAMP 57 também introduz um completo conjunto de funções de medição, incluindo medição de corrente residual, desbalanço de corrente, frequência e harmônicas, podendo substituir desta maneira medidores convencionais.
A facilidade de uso foi uma característica desenvolvida desde a concepção do projeto, o  relé possui um amplo display LCD de oito linhas para alarmes, eventos, mímico animado personalizável, botões programáveis e software de configuração VAMPSET gratuito e intuitivo. Garantia padrão do fabricante: 2 anos


Benefícios

Robustez com um hardware flexível

  • Opção de interface de comunicação em Ethernet ou RS485
  • Projetado para os mais exigentes ambientes industriais
Tecnologia com excelente custo benefício
  • Possui uma CPU poderosa que suporta o protocolo IEC61850 e outros protocolos
Intuitivo e com amplas funcionalidades
  • Firmwares comuns a outros relés da plataforma VAMP
  • Conexão USB padrão (tipo B) para o software de configuração (VAMPSET)
Moderna Interface Homem-Máquina
  • Amplo display LCD para alarmes e eventos
  • Diagrama mímico com controle
  • Botões e LEDs programáveis
  • Controle de abertura e fechamento do disjuntor

Aplicações

VAMP 57 para alimentadores de baixa e média tensão em aplicações industriais ou em concessionárias de energia. Extensas funções de proteção térmica tornam este relé ideal para motores assíncronos de baixa e média dimensão também. No modo de configuração do alimentador, também estão disponíveis elementos de auto religamento e sobrecorrente direcional. Os estágios de tensão, freqüência, banco de capacitores e check de sincronismo estendem o uso do VAMP 57 à várias aplicações.

Galeria

Links adicionais