Back-UPS HS

Gerenciamento superior da alimentação e proteção para dispositivos de linhas de dados e equipamentos de redes domésticas.

Parte de Back-UPS

Design exclusivo, ergonômico e com economia de espaço
Back-UPS HS APC Brand Gerenciamento superior da alimentação e proteção para dispositivos de linhas de dados e equipamentos de redes domésticas.

Características

O Back-UPS HS foi projetado especificamente para aplicações de cabeamento estruturado e redes domésticas de hoje. Geralmente ele é montado ao lado do gabinete de cabeamento estruturado e fornece energia de bateria de reserva para seus equipamentos domésticos de rede (modems e roteadores) e protege o equipamento de surtos e picos perigosos em suas linhas da rede elétrica, telefônicas, coaxiais e de Ethernet. As tomadas de saída do Back-UPS HS podem ser gerenciadas remotamente de qualquer navegador web em sua área de rede local para o ligamento e desligamento de tomadas de saída específicas. Isto permite levar energia às tomadas de saída com equipamentos que precisam ser reiniciados. A funcionalidade também permite desligar dispositivos não essenciais durante cortes de energia para conservar a energia de bateria para peças de equipamento crítico. Características adicionais como alarmes audíveis, indicadores de status LED, uma bateria para substituição pelo usuário e o disjuntor de circuito reprogramável fazem do Back-UPS HS a unidade perfeita para proteger seu equipamento doméstico de rede contra a constante ameaça dos cortes de energia e quedas de comunicação.

Benefícios

Capacidade de Gerenciamento
  • Acesso via browser - Vizualização da interface de usuário via browser. Acesso rápido de qualquer local da rede.
  • Conexão 10/100 BaseT - This reduces a major risk of downtime by providing detailed reports on battery age, load, health, etc facilitating the timely replacement of UPS batteries.
Conveniência
  • Partida a frio - Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
  • Substituição de baterias sem ferramentas - Permite uma substituição de bateria fácil e rápida.
  • Auto-teste automático - O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Alarmes sonoros - Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
  • Indicadores do status do LED - Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Troca a quente de bateria - Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Gerenciamento de cabos - Reduz a confusão de cabos.
Proteção
  • Proteção de linha de dados - Proteção contra surtos nas linhas de dados
marketing features
  • Gerenciável via rede - Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.