Easy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip.
Benefícios
- Fonte de alimentação com entrada única - Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.
- Instalável em Rack - Inclui as variedades para instalação horizontal, vertical e para instalação sem ferramentas. Coloca a energia onde ela é mais necessária - nos racks próximos aos equipamentos
- Monitor para Monitoramento Local da Corrente - O consumo de energia global por rack da PDU (UDE) é visualizado em um painel digital da unidade. O painel digital local ajuda a que os instaladores evitem sobrecargas nos circuitos, pois oferece um alerta visível quando o consumo de energia se aproxima do consumo máximo em amperes da unidade (Oferecido somente em determinados códigos SKU).
- Funções de Gerenciamento Remoto - Interfaces de gerenciamento de rede com todas as funções que fornecem gerenciamento baseado em padrões via Web, SNMP, e Telnet. Permite que os usuários acessem, configurem e gerenciem unidades de locais remotos para economizar um tempo precioso. Associada a esta função está a possibilidade de atualizar rápida e facilmente o firmware por meio de download da rede para as unidades instaladas, para melhorias futuras. (Observação: Aplicável somente para unidades categorizadas como "Em rede").
- Limites de alarme - Define limites de alarme para evitar sobrecarga nos circuitos. Alarmes de rede e visuais informam o usuário sobre possíveis problemas.
- 'Flash' Atualizável - Atualiza o firmware de maneira fácil e rápida via download de rede para aprimoramentos futuros de produtos. Dispensa a necessidade de substituir produtos já instalados em campo quando novos recursos são lançados.
- LED indicador de carga - Indica condições de sobrecarga e alerta com base em limites de alarme definidos pelo usuário. Alerta os usuários sobre possível sobrecarga nos circuitos.