Easy Switched Rack PDU
Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide on/off outlet switching, advanced power management, load monitoring and much more features than the average power strip.
Benefícios
- Fonte de alimentação com entrada única - Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.
- Instalável em Rack - Inclui as variedades para instalação horizontal, vertical e para instalação sem ferramentas. Coloca a energia onde ela é mais necessária - nos racks próximos aos equipamentos
- Recursos de Gerenciamento de Rede - Interfaces de gerenciamento de redes com funções completas que oferecem gerenciamento baseado em padrões via Web, SNMP e Telnet. Os usuários podem acessar, configurar e gerenciar o rack da PDU (UDE) a partir de localizações remotas a fim de economizar tempo valioso. Esta característica se relaciona com a possibilidade de atualização fácil e rápida, através de uma descarga da rede, do firmware das unidades instaladas para futuras melhorias dos produtos.
- Controle Remoto Individual de Tomadas - Tomadas administradas remotamente, de modo que os usuários possam desligar as tomadas que não estejam em uso (evita sobrecarga) ou reciclar a energia para os equipamentos parados (minimiza a indisponibilidade onerosa e evita o deslocamento até a unidade).
- 'Flash' Atualizável - Atualiza o firmware de maneira fácil e rápida via download de rede para aprimoramentos futuros de produtos. Dispensa a necessidade de substituir produtos já instalados em campo quando novos recursos são lançados.
- Power Delays - Permite que os usuários configurem a seqüência na qual a energia é ligada ou desligada em cada tomada. Isso ajuda a evitar sobrecargas de partida, que podem provocar a sobrecarga de circuitos e o desligamento de cargas. O sequenciamento permite ainda que os usuários determinem previamente que equipamento será ligado primeiro, de modo que os demais equipamentos que dependem dessa unidade funcionem adequadamente.
- Monitor para Monitoramento Local da Corrente - A demanda total de corrente por unidade de distribuição de energia é mostrada na unidade através de um monitor digital. Um monitor digital local ajuda os instaladores a evitar sobrecarga dos circuitos, por meio do fornecimento de um aviso visual quando a demanda de corrente está próxima da capacidade máxima de corrente do cabo.
- Portas de rede compartilhadas (NPS) - Permite conectar quatro PDU (UDE) para rack, utilizando portas de entrada e saída para que apenas uma conexão de rede seja necessária.