Contator TeSys F

Robustos e resistentes com capacidade de corrente de 115 A até 800 A em AC-3 e de 200 A até 2100 A em AC-1. O contator TeSys F oferece alta performance de desempenho e uma montagem simples e rápida.

Parte de TeSys

A linha é composta por contator bipolar, tripolar ou tetrapolar, tem manutenção simples e garantida para uma longa vida útil e contatos protegidos contra pó e sujeira. Além uma linha de acessórios que permitem vantagens à aplicação! Utilize a linha Tesys F em suas aplicações. Nosso contator tem compatibilidade com IE3 e IE4 testadas.
Contator TeSys F Schneider Electric Robustos e resistentes com capacidade de corrente de 115 A até 800 A em AC-3 e de 200 A até 2100 A em AC-1. O contator TeSys F oferece alta performance de desempenho e uma montagem simples e rápida.