Contator TeSys B e CV1/CV3

O Contator sobre barra TeSys B vai de 80 A a 1800 A (AC-3) e de 80 A a 2750 A (AC-1), pode trabalhar em ambientes severos e possui uma grande faixa de opções de tensão.

Parte de TeSys

Oferece uma capacidade de até 2750 A em AC-1, bobinas C.A. e C.C, 2 à 5 pólos de potência. Blocos de contatos auxiliares opcionais instantâneos e temporizadores ao trabalho e ao repouso.
Contator TeSys B e CV1/CV3 Schneider Electric O Contator sobre barra TeSys B vai de 80 A a 1800 A (AC-3) e de 80 A a 2750 A (AC-1), pode trabalhar em ambientes severos e possui uma grande faixa de opções de tensão.

Características

O Contator TeSys B pode trabalhar em ambientes severos e possui uma grande faixa de opções de tensão com e sem consumo de energia reduzido.
NA e NF projetados para aplicações específicas, tem uma barra de montagem flexível em comprimento e pontos de fixação, contatos auxiliares tipo NA e NF, uma alta durabilidade elétrica (até 10 milhões de operações).

Benefícios

TeSys B oferece alto desempenho, flexibilidade e confiabilidade.
Tem uma seleção rápida e simples, uma alta capacidade de até 2750 A.

Possuí configurações ilimitadas adaptadas às necessidades do cliente, suporte direto do especialista para otimizar as configurações do produto, fácil acesso para manutenção e inspeção e uma longa da vida útil.

Aplicações

  • Indústria, infra-estruturas, construção;
  • Controle de todos os tipos de motores, em condições normais ou severas de funcionamento;
  • Controle de circuitos resistivos, indutivos e capacitivos;
  • Especialmente desenvolvido para comando de motores em CC;
  • Ideal para utilização em ambientes com vibração constante.