Relé TeSys LT3

Relé de proteção por termistor (sonda PTC)

Parte de TeSys

Os relés de proteção TeSys LT3 são projetados para uso com sondas de termistor PTC. A solução fornece monitoramento contínuo de temperatura para proteger as máquinas (motores, geradores, etc.) do calor prejudicial.
Relé TeSys LT3 Schneider Electric Relé de proteção por termistor (sonda PTC)

Características

O relé LT3 monitora a temperatura das máquinas a serem protegidas por meio de sondas PTC.

LT3SE: com reset automático

LT3SA: com reset automático e com LED de sinalização de falha de tensão.

LT3SM: com reset manual,LED de sinalização de falha de tensão e botões de teste e reset integrados no frontal do produto.

Benefícios

Produto inteligente com função de controle da temperatura das máquinas que fornece proteções adicionais ao motor em comparação com o relé de sobrecarga padrão, além de múltiplas tensões de controle disponíveis, uma escolha simples e rápida para sua solução.


Aplicações

Adequado para uma variedade de aplicações na indústria, infraestrutura e construção, incluindo:
  • Proteção geral e proteção de motores com sondas PTC
  • Proteção de resistores, rolamentos e capacitores
  • Partidas frequentes em ambientes severos.

Galeria

  • Relé de proteção por termistor TeSys LT3 com reset automático, LT3SE