Disjuntores-motores TeSys GV7

indicados para aplicações mais exigentes o GV7 termomagnético oferece proteção e confiabilidade. Equipados com a inovadora tecnologia de conexão EverLink que garante permanente torque de aperto.

Parte de TeSys

Disjuntores-motores termomagnéticos de 12 A a 220 A projetados para comando e proteção de motores elétricos de 7,5 kW até 110 kW. Garante proteção contra sobrecargas e curto circuito com capacidade de interrupção de corrente de 35kA até 100kA.
Disjuntor-motor termomagnético TeSys GV7