Relés de proteção Sepam Série 20
Relés de proteção para aplicações usuais
Descontinuado
Produtos
Apresentação
Registro de software
Características
O Sepam série 20 possui 5 modelos. Cada modelo está dedicada a uma aplicação.
Características:
Características:
- 3 tipos de IHM
- 4 entradas de corrente OU 4 entradas de tensão
- 10 entradas lógicas
- 8 saídas à relé
- 1 porta de comunicação Modbus
- 8 entradas de sensores de temperatura
Benefícios
Simplicidade e desempenho combinação perfeita! Proteja o seu sistema de alimentação com total tranquilidade utilizando os relés de proteção Sepam.
- Uma gama de soluções para cada aplicação
Aplicações
3 aplicações de corrente:
- S20:proteção das entradas e alimentadores da subestação
- T20:proteção de transformador
- M20:proteção de motor
2 aplicações de tensão
- B21:proteção da barramento
- B22:rejeição de carga