Disjuntores Evolis
Disjuntores de média tensão à vácuo para tensões até 24kV
Produtos
Apresentação
Características
Tensão nominal de 7,2 a 24 kV
- Disponíveis nas versões fixo (comando frontal ou lateral) e extraível em subcubículo
- Largura otimizada para facilitar a integração no cubículo
- corrente nominal de 630 a 3.150A
- capacidade de interrupção de 25 a 50kA
- Comando mecânico de energia armazenada com operação elétrica remota de abertura e fechamento do disjuntor.
- Bloqueio do disjuntor na posição aberta (bloqueio kirk).
- Intertravamento com a porta e a posição do disjuntor, para permitir a inserção e extração do disjuntor somente com a porta fechada.
- TC´s de baixa potência, tipo LPCT.
- Chave de terra com intertravamento mecânico com a posição do disjuntor.
Benefícios
Quando a confiança guia os seus passos O disjuntor Evolis associado a um conjunto de componentes, formam uma oferta completa para montagem de cubículos de distribuição MT personalizado. O evolis e seus componentes proporcionam tranquilidade aos nossos parceiros.
Aplicações
- Proteção e manobra de redes de 7,2 a 24 kV para distribuição pública, industrial e terciária.