Backup de bateria para UPS de POS e quiosques

Potencializando experiências de varejo sempre disponíveis

Potencializando experiências de varejo sempre disponíveis

Proteja todas as transações para proporcionar a experiência de varejo conectado que seus clientes esperam.​

Continuidade dos negócios

Mesmo uma queda de energia momentânea pode interromper as transações. A proteção por UPS mantém a disponibilidade das operações críticas, garantindo que os sistemas concluam as operações com segurança e se recuperem adequadamente, protegendo a receita e a experiência do cliente. ​

Resiliência operacional

O tempo de inatividade em ambientes distribuídos leva a chamadas de serviço caras. Os sistemas protegidos por UPS minimizam as interrupções para proporcionar uma experiência do cliente consistente e de alta qualidade.​

Proteção de dados e hardware

As flutuações de tensão degradam o equipamento com o tempo. Os sistemas UPS filtram a energia para proteger equipamentos sensíveis e prolongar a vida útil de terminais de ponto de venda (POS), quiosques, caixas eletrônicos e sistemas integrados. ​

Integridade dos dados

As interrupções de rede podem causar a corrupção de dados durante uma transação. As soluções UPS protegem seu ponto de venda (POS) e seus quiosques, preservando transações e logs e garantindo o funcionamento contínuo das operações críticas.​

Segurança em que você pode confiar

O EcoStruxure IT SmartConnect foi desenvolvido de acordo com os padrões de segurança empresarial que atendem aos requisitos de conformidade de implantações nos setores financeiro, varejista e público em toda a Europa e nos mercados internacionais. ​

Garanta a continuidade dos negócios em locais distribuídos

Simplifique as operações de TI do varejo com o monitoramento na nuvem do EcoStruxure IT SmartConnect, de forma segura e integrada

Simplifique as operações de TI do varejo com o monitoramento na nuvem do EcoStruxure IT SmartConnect, de forma segura e integrada

Insights de qualquer lugar

Monitoramento na nuvem por meio do PowerChute Link

Elimine estimativas

Registros de eventos e relatórios resumidos de tempo de atividade

mulher na farmácia

Melhore a disponibilidade

Status e integridade proativos dos dispositivos

Insights práticos

Informações sobre a bateria e acompanhamento do ciclo de vida

Monitoramento de energia remoto

Monitore locais sem conhecimento especializado em TI

caixa registradora

Visibilidade centralizada

Visualize facilmente os dispositivos em uma visualização de mapa ou tabela

Economia de serviços

alertas por e-mail para detectar problemas antecipadamente

Série BE

Série BK

Série BR

Action
Série UPS
Potência nominal (VA)
650 - 850 VA
350 - 650 VA
650 - 900 VA
Potência nominal (Watts)
400 - 520 watts
210 - 400 watts
400 - 540 watts
Autonomia com base em 119 W
20 - 28 minutos
20,5 - 26,5 minutos
26,5 - 30 minutos
Regulagem de tensão automática (AVR)
Não
Sim
Sim
Número de tomadas
8 tomadas
6 tomadas
6 tomadas
Bateria substituível pelo usuário
Sim
Sim
Sim
Dimensões (A × L × P)
120 x 130 x 365 mm
190 x 91 x 310 mm
190 x 91 x 310 mm
Gerenciamento remoto (por meio do PowerChute Link para a nuvem do SmartConnect)
Sim
Sim
Sim

Velocidade para escalar

Velocidade para escalar

Reservei dois dias para implantar a solução, mas ela levou apenas cinco minutos.​

Acesso de qualquer lugar, a qualquer momento

Acesso de qualquer lugar, a qualquer momento

Eu precisava de uma maneira de verificar rapidamente o status de todos os meus racks de dados a qualquer momento e de qualquer lugar. Agora, basta olhar para meu celular para ter acesso fácil.

Visibilidade completa

Visibilidade completa

Recebo atualizações sobre problemas com meu UPS e suas resoluções, o que me permite priorizar minha carga de trabalho. ​

Ausência de suporte de TI no local

Ausência de suporte de TI no local

Isso permite que os funcionários do varejo passem mais tempo interagindo com os clientes e menos tempo gerenciando sistemas. ​

Redução dos custos de mão de obra

Redução dos custos de mão de obra

Antecipar um possível problema pode liberar 3.600 horas de trabalho das equipes em diferentes locais.​

Baixo impacto físico

Baixo impacto físico

O espaço no varejo é limitado, e gerenciá-lo torna-se um fator crítico de sucesso. ​

Precisa de ajuda?

Precisa de ajuda?

Seletor de Produto

Seletor de Produto

Encontre os produtos e acessórios certos para suas aplicações de forma rápida e fácil.

Como comprar

Como comprar

Escolha a melhor opção para você e faça seu orçamento agora.

Onde comprar?

Onde comprar?

Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais próximo de suas instalações.

Centro de ajuda

Centro de ajuda

Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.