Configure sua estação de controle pendente
Configure suas estações de controle pendentes com apenas alguns cliques com a ferramenta Pendant Station Configurator. Graças aos modelos predefinidos, selecione facilmente o modelo desejado e personalize suas estações de controle pendentes.
O configurador de estações de controle pendentes é uma ferramenta da Schneider Electric para agilizar o processo de configuração para as faixas de SKYP, XAVA, XACB e XACD. Essa ferramenta permite que os usuários personalizem e personalizem facilmente sua estação de controle Pendente para requisitos de aplicação específicos. Graças ao configurador, os usuários podem selecionar facilmente o material do gabinete, os tipos de circuitos, o motor de elevação de velocidade único ou 2, o número de interruptores de botões de pressão e o tamanho dos orifícios de 2 mm a 12 mm. Em seguida, para garantir a compatibilidade e o desempenho ideal, os usuários também podem selecionar todos os acessórios.
Recursos
- Fácil configuração: configuração simples com várias opções para atender às suas necessidades específicas.
- Informações detalhadas: Detalhes técnicos/ilustrações de todas as opções disponíveis.
Ao iniciar a ferramenta, você percorrerá rapidamente 4 etapas principais:
- Etapa 1 "Selecione seu modelo da estação de controle pendente" Selecione facilmente um modelo a partir do "Seletor" que você deseja configurar.
- Etapa 2 "Escolha suas opções" Configure as estações de controle pendentes selecionando o gabinete e seus acessórios
- Etapa 3 "Verificar e salvar"Verifique sua estação de controle Pendente configurada na "Guia Resumo" e salve-a para uso posterior.
- Etapa 4 "Solicitar uma cotação"Envie um e-mail com o arquivo de configuração anexado para seu representante de vendas local da Schneider ou entre em contato com nosso Centro de Atendimento ao Cliente para receber uma cotação.