Características:

Conectando em paralelo os módulos de potência e combinando as unidades de controle, acessórios e opcionais criamos uma faixa de potência de 110 kW até 800 kW e tensão de 380 V até 480 V e 110kW até 1200 kW com tensão de 500 até 690V
O gerenciamento do estoque, manutenção e entrega dos inversores de alta potência será otimizado com o inversores Altivar ™ Process Modular pois com o mesmo módulo é possível atingir potências diferentes, com um tamanho muito menor do que os inversores padrões de mercado.
O módulo de potência é uma solução completa, onde já está incluso estes acessórios como padrão: