Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Tous les interrupteurs de sécurité Square D General Duty et Heavy Duty sont-ils équipés de boucliers anti-arc ou de suppresseurs d'arc ?

Problème :
Caractéristiques de conception du produit

Gamme de produits :
Interrupteurs de sécurité ultra-résistants

Résolution :
Interrupteurs de sécurité pour service intensif = HDSS
Commutateurs de sécurité de service général = GDSS


Tous les HDSS de 600 Vca max seront livrés avec un suppresseur d'arc. La plupart des 240 V CA max. GDSS et HDSS sont livrés avec un écran anti-arc.
EXCEPTION : les interrupteurs de sécurité pour service intensif  800 et 1200 A, 240 VCA ne sont PAS équipés de protection anti-arc, car ils ne sont pas requis. Ces interrupteurs ont une barrière phénolique entre chaque phase.

REMARQUE : Les écrans ou suppresseurs d’arc ne sont pas destinés à assurer la sécurité au toucher de l’interrupteur . Ils sont conçus pour supprimer ou protéger l'ARC lorsque les lames de commutation établissent et cassent le circuit.

Depuis le 1er janvier 2023, tous les interrupteurs de sécurité bidirectionnels, de service général et à usage intensif de 30 à 200 A sont dotés de la norme NEC Service Barrier intégrée de base aux dispositifs de protection contre les arcs électriques et aucun kit séparé n'est requis. Pour TOUS les 400 A à 1 200 A, reportez-vous à la FAQ = FAQ0001418 pour le numéro de catalogue du kit de barrière de service afin de répondre aux exigences d'entrée de service UL et NEC.

Pour le nouveau kit VH/VHU HDSS, tous les kits de protection contre les arcs électriques et les arcs de remplacement sont indiqués ci-dessous dans le tableau. Ces kits peuvent également être utilisés pour les dernières Séries F(F01 à F07) HDSS de 30 A à 200 A.

Référence catalogue du kitDescription du kit
ASKD203Kit de blindage d'arc de remplacement HDSS/GDSS 30/60 A, 240 V, 2 et 3 pôles
ASKD603Kit de suppression d'arc de remplacement HDSS/GDSS 30, 600 V, 2 et 3 pôles
ASKC203Kit de blindage d'arc de remplacement HDSS/GDSS 100 A, 240 V, 2 et 3 pôles
ASKC603Kit de suppression d'arc de remplacement HDSS/GDSS 60/100 A, 600 V, 2 et 3 pôles
ASKE202Kit de blindage d'arc de remplacement HDSS/GDSS 200 A, 240 V, 2 pôles
ASKE203Kit de blindage d'arc de remplacement HDSS/GDSS 200 A, 240 V, 3 pôles
ASKE602Kit de suppression d'arc de remplacement HDSS/GDSS 200 A, 600 V, 2 pôles
ASKE603Kit de suppression d'arc de remplacement HDSS/GDSS 200 A, 600 V, 3 pôles


Schneider Electric Canada

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
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
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Change your cookie settings