Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Fonctionnement de Wiser

Où que vous soyez, accédez à toutes les fonctionnalités de votre maison connectée grâce à la télécommande activée par Wiser Home Touch. Visualisez votre consommation et votre production d'énergie sur l'écran Home Touch.

Module IP Wiser

Fonctionnalités • Connecte votre tableau électrique à l'application Wiser • Associé aux capteurs d'énergie PowerTag et au module d'alarme et de contrôle Wiser, il permet les tâches suivantes : • Visibilité de votre consommation et production d'énergie • Contrôle précis des charges (chauffage de l'eau, pompe, éclairage externe, etc.) pour réduire vos factures d'énergie et optimiser l'autoconsommation de l'énergie solaire • Définition d'un budget énergétique cible pour le mois et suivi des progrès en temps réel • Notifications en cas de problèmes électriques • Installation dans le tableau électrique, sur un rail DIN • Communication via BLE et ZigBee • Port Ethernet • Nécessite une connexion au réseau local domestique via un câble Ethernet Détails du produit
Catalogue électronique

Capteur d'énergie PowerTag Wiser

Fonctionnalités • Sans fil, il se monte directement sur n'importe quel tableau de distribution final (de Schneider Electric ou d'un autre fournisseur) • Mesure les paramètres électriques pour effectuer un diagnostic du circuit et surveiller la charge • Mesure l'énergie avec un niveau de précision de classe 1, directement au niveau de la charge • S'installe dans les tableaux de distribution nouveaux ou existants des bâtiments résidentiels ou commerciaux • Pour les réseaux 1P et 3P, jusqu'à 63 A • Conçu pour fonctionner avec l'application Wiser, ce produit requiert le module IP Wiser Détails du produit
Catalogue électronique

Options

Texte alternatif par défaut

Wiser PowerTag 1P

Texte alternatif par défaut

Wiser PowerTag 3P

Courants porteurs en lignes Wiser

Fonctionnalités • Connecte votre tableau de contrôle à un réseau PLC • Peut être utilisé au sein d'un réseau PLC existant ou associé à une prise PLC Wiser (disponible dans le kit de connexion Wiser) • L'appairage est effectué en appuyant sur un bouton situé sur la face avant du PLC Wiser pendant 3 secondes, puis en appuyant sur un bouton situé sur la prise du PLC pendant 3 secondes. • Si vous achetez un kit de connexion Wiser, l'appairage entre la prise et le PLC Wiser aura déjà été effectué Détails du produit

Besoin d'aide ?

Sélecteur de produits

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.