SoMove Mobile

Inbetriebnahmesoftware für Motorenabgangstechnik für das Mobiltelefon

Konfiguration mit der Software SoMove Mobile für Mobiltelefone über Bluetooth™
SoMove Mobile Schneider Electric Inbetriebnahmesoftware für Motorenabgangstechnik für das Mobiltelefon

Merkmale

  • Mit SoMove Mobile wird aus Ihrem Mobiltelefon ein vollwertiges Programmier- und Konfigurationstool für Frequenzumrichter. Die außerordentliche hohe Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit verdankt SoMove Mobile nicht zuletzt der Einfachheit und dem Bedienkomfort von Mobiltelefonen und modernster drahtloser Kommunikation über Bluetooth®.
  • Mit SoMoveMobile Lite kann die Inbetriebnahme und Wartung folgender Frequenzumrichter erfolgen: ATV12, ATV312.
  • Mit SoMoveMobile ist die grafische Darstellung des Standarddisplays eines Frequenzumrichters auf dem Mobiltelefon möglich. Die Software ist für die Inbetriebnahme und Wartung für folgende Frequenzumrichter geeignet: ATV32, ATV61, ATV71.

Ihre Vorteile

Inbetriebnahme-Software SoMove Mobile für Mobiltelefone mit Bluetooth™-Schnittstelle

Näher am Kunden mit SoMove Mobile - Problemloses Umkonfigurieren per Telefonverbindung für Erstausrüster und Endkunden:

  • Fernübertragung von Konfigurations- und Diagnosedateien per MMS, E-Mail usw.
  • lokale Übertragung per Bluetooth™, USB usw.

Anwendungen

SoMove Mobile ist die ideale Softwarelösung für alle, die mit der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Instandhaltung von Frequenzumrichtern zu tun haben, angefangen beim Einstellen und Weiterleiten von Konfigurationsdateien bis hin zur Störungssuche und Fehlerbehebung. Besonders geeignet ist die Software für Inbetriebnahme- und Wartungsteams.

Galerie

  • Configuration with SoMove Mobile software for mobile phones via Bluetooth™