VIP
Selbstversorgte MS-Schutzrelais
Merkmale
VIP-Schutzrelais sind selbstversorgend, während herkömmliche Relais eine Hilfsstromversorgung benötigen.
Selbstversorgende Schutzrelais erhöhen die Verfügbarkeit des intelligenten Mittelspannungsnetzes und sind für die meisten Anwendungen perfekt geeignet.
- Unempfindlich gegenüber Spannungsabfall aufgrund von Fehlern
- Unabhängig von USV-Systemen (Schwachstelle elektrischer Anlagen)
Weniger abhängig von der äußeren Umgebung (EMV, NS-Überspannungen), da sie keine externen Anschlüsse benötigen.
Eine Fernkommunikation, die Selbstheilung und Überwachung mit VIP410 ermöglicht.
Darüber hinaus bietet das VIP optimierte Leistungen aufgrund der integrierten Schutzkette und der Aktivierung mit niedrigem Strom.
VIP ist Teil eines kompletten und vorgeprüften Schutzsystems: spezifische hochempfindliche Sensoren und Mitop-Aktoren sparen Platz und Verkabelungszeit.
VIP40/45: Autarker Betrieb
- Energisiert durch die Stromwandler: Keine Hilfsenergie erforderlich
- Entwickelt für RMU zum Schutz von Transformatoren und als Ersatz für Lösungen mit Sicherungsschaltern
- Die Einstellung ist so einfach wie die Wahl der Sicherung
- Phasenüberstromschutz (VIP40/45)
- Erdschlussschutz (VIP45)
VIP400: Eigengespeistes Schutzrelais
- Energisiert durch die Stromwandler. Es benötigt keine Hilfsstromversorgung für den Schutzbetrieb
- Phasen- und Erdschlussschutz
- Thermischer Überlastschutz
- Laststrom- und Spitzenbedarfsmessfunktionen
VIP410: Zweifach gespeistes Schutzrelais
Die gleichen eigengespeisten Funktionen wie beim VIP400 plus eine AC- oder DC-Hilfsstromversorgung für bestimmte zusätzliche Funktionen, die nicht eigengespeist werden können:
- Erdschlussschutz
- Externer Auslöseeingang
- Kaltlastaufnehmer
- Kommunikation (Modbus RS485-Anschluss)
- Signalrelais