Miniatur-Leistungsschalter Multi 9 C60 UL489

Mit UL489-Klassifizierung für den Schutz vor Abzweigleitungen bei einem Bemessungsstrom von unter 10A, sowie Kennzeichnung gemäss UL 489, IEC 947-2 und CE.

Ein Angebot von Schneider Electric
Miniatur-Leistungsschalter Multi 9 C60 UL489 Schneider Electric Mit UL489-Klassifizierung für den Schutz vor Abzweigleitungen bei einem Bemessungsstrom von unter 10A, sowie Kennzeichnung gemäss UL 489, IEC 947-2 und CE.

Merkmale

Es gibt eine UL489-Version der beliebten Produktfamilie Multi 9™ C60 an DIN-montierbaren Schutzeinrichtungen für Stromkreise von Schneider Electric. (Die UL489-Geräte bieten einen Schutz der Abzweigleitungen, während die ergänzenden Schutzvorrichtungen gemäss UL1077 dies nicht tun.) Die UL-zertifizierten Leistungsschalter Multi 9 wurden mit dem Ziel entwickelt, die Anforderungen der globalen Anwendung und der Norm zu erfüllen, und sind das erste Produkt, das eine Klassifizierung gemäss UL 489, IEC 947-2 und CSA C22.2 sowie eine CE-Kennzeichnung trägt. Die Leistungsschalter-Produktfamilie Multi 9 hat ein umfassendes Sortiment an Zubehörteilen.
Ausstattungsmerkmale
  • 1-2-3-polige Konfigurationen
  • Siebzehn Klassifizierungen gemäss UL489, von 0,5 A bis 35 A
  • Es sind zwei Auslösekennlinien verfügbar: Kennlinie C (7- bis 10-fache Nenngrösse); Kennlinie D (10- bis 14-fache Nenngrösse)
  • Kleine Grösse: weniger als 3/4“ breit pro Pol
  • Unterbrechungsnenngrössen 10K AIR Standard
  • Systemspannungen umfassen 120/240Vac und 240Vac; ferner Gleichstrom-Nenngrössen von 60Vdc (1P) und 125 Vdc (2P)
  • Ringklemmen verfügbar (mit Fingerschutzoption)
  • Verriegelungseinrichtungen für das Sperren lediglich in der Position „AUS“
  • Gemeinsames Auslösen aller Pole
  • Vielfältiges Zubehör, einschliesslich Arbeitsstromauslöser, Hilfsschalter und Unterspannungsauslöser. Dasselbe Zubehör kann auch in den Geräten gemäss UL 1077 und UL 489 verwendet werden
  • Montagesockel für 12 bis 60 Pole

Zugehörige Produkte
UL489-zertifizierte Miniatur-Leistungsschalter Multi 9™ mit Bemessungsstrom 480Y/277 Vac
Leistungsschalter Multi 9 C60H-DC
Erdschluss-Schutzeinrichtungen Multi 9™ GFP
Ergänzende Schutzeinrichtungen Multi 9™
Überspannungsableiter Multi-9™
Montagesockel für Leistungsschalter Multi 9™ C60