Altivar HVAC ATH200
Frequenzumrichter für einfache Anwendungen in kompakten HKL-Maschinen von 0,37 bis 22 kW (0,5 bis 30 PS)
Merkmale
Produktumfang
- Leistungsbereich: 0,37 bis 22 kW (0,5 bis 30 PS)
- Betriebsspannungsbereich:
- 200 bis 240 V einphasig
- 200 bis 240 V dreiphasig
- 380 bis 500 V dreiphasig
- 525 bis 600 V dreiphasig
- Betriebsumgebungstemperatur: -15 bis 50 °C (ohne Leistungsreduzierung); 50 bis 60 °C (mit Leistungsreduzierungsfaktor)
- A2L-zertifiziert
- Schutzart: IP20
- Sicherheitsfunktionen: Safe Torque Off zertifiziert nach IEC 61508 Safety Integrity Level 3 und Performance Level „e” (PL e) gemäß ISO/EN13849-1-2
- Integrierte Kommunikationsprotokolle: Modbus-Seriellschnittstelle und BACnet MS/TP
Motorsteuerung
- Maximaler Übergangsstrom während 60 Sekunden: 110 % des Nennstroms des Antriebs
- Geeignet für die Steuerung von Asynchronmotoren, Synchronmotoren und Permanentmagnetmotoren
- Motorsteuerungsmethode:
- Variables Drehmoment für Lüfter/Pumpe
- Energiesparmodus
- Sensorlose Vektorsteuerung
- Standard V/F
- V/F 5 Punkte
- Synchronmotor
Eingebettete Funktionen
- Feuermodus
- Freigabe zum Betrieb
- PID-Regler
- Zusätzlicher PID
- Klappensteuerung
- Lasterkennung bei Riemenbruch
Optionen
- Kommunikationsmodule: BACnet/IP
- ATH200-Konfigurationsübertragung: über Grafikdisplayterminal, SoMove oder Multi Loader
- Anzeige: Grafikdisplayterminal (IP65) oder LED-Displayterminal (IP54)
Ihre Vorteile
Optimierung der Schaltschränke
ATH200 verbessert die Wettbewerbsfähigkeit durch Optimierung
- Mechanisches Design dank kompaktem Format, nebeneinander montierbar, Betrieb bis 50 °C ohne Leistungsreduzierung
- Thermisches Design mit Betrieb von -10 bis 60 °C
- Elektrisches Design mit integriertem EMV-Filter, Safe Torque Off-Funktion und thermischem Motorschutz
- Automatisierungsdesign dank Konnektivität zu Modbus, BACnet MS/TP und BACnet/IP sowie Integration in EcoStruxure Machine Expert-HVAC
Hohe Zuverlässigkeit
- Konform mit IEC 60721-3-3 3C3
- Beschichtete Leiterplatte
- A2L-zertifiziert
- Großer Spannungsbereich
- Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 60 °C
Energieeffizienz
- Bis zu 70 % Energieeinsparung
- Motorsteuerung, die den Energieverbrauch dynamisch optimiert
- Geeignet zur Steuerung von hocheffizienten Asynchronmotoren und Synchronmotoren (einschließlich Permanentmagnetmotoren)
- Effizienzklasse IE2 gemäß IEC 61800-9-2
Nachhaltigkeit
- ASI-zertifiziertes Aluminium
- Kunststoff mit mindestens 20 % biobasiertem Anteil
- Verpackung aus über 70 % recyceltem Karton
- Kein Einwegkunststoff
Anwendungen
HKL-Anlagen: luftgekühlte Kältemaschinen, Dachgeräte, Wärmepumpen, Rauchabzug, Heizkessel
Anwendungen
- Kondensatorventilatoren
- Zuluftventilatoren
- Abluftventilatoren
- Variable Primärpumpen
- Rauchabzugsventilatoren
- Sekundärpumpen
