PremSet Geschirmte feststoffisolierte Schaltanlage

Geschirmte feststoffisolierte (SSIS) und modulare Mittelspannungs-Schaltanlagen für die Verteilung bis 17.5 kV / 1250 A / 25 kA.

Ein Teil von SeT Series

PremSet ist eine geschirmte feststoffisolierte (SSIS), modulare, kompakte und intelligente Mittelspannungsschaltanlagen. Sie verfügt über eine optimierte Sicherheit und eine große Auswahl an Funktionen für jede Art von Anwendung. Sie kann im Verteilnetz, in intelligenten Ortsnetzstationen sowie in Gebäuden als auch in der Industrie eingesetzt werden.
PremSet Geschirmte feststoffisolierte Schaltanlage Schneider Electric Geschirmte feststoffisolierte (SSIS) und modulare Mittelspannungs-Schaltanlagen für die Verteilung bis 17.5 kV / 1250 A / 25 kA.
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
  • Elektrische Berechnungstools
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • DSGVO Vertreter
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Change your cookie settings