Hilfsschalter in SPS-Ausführung mit 1 Kontakt, Schalter Status OF/SD/SDE/SDV, Ith 5A

29452

Typ der Hilfskontakte:

EAN Code: 3303430294528
notification_ok
ComPacT NS/NSX: Leistungsschalter für Strom- und Energiemessgeräte
notification_ok
Die Lösung deckt Nennströme von 100 A bis 3200 A ab
notification_ok
Die elektronische Steuereinheit MicroLogic bietet elektrische Mess- und Analysefunktionen
notification_ok
Optimiertes Sortiment an Zusatzgeräten und Zubehör, vor Ort installierbar
notification_ok
Flexible Installation in jeder Position, in Schalttafel oder Wandmontage möglich

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
16 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
56