1 Videos
Hilfskontakt, Acti9, iOF, 2mA bis 100mA, 24VAC bis 250VAC, 24VDC bis 220VDC, Anschluss oben
A9A26915
EAN Code: 3606482129160
Kann den Schaltzustand eines Gerätes melden
Schwachstromhilsgeräte (2 bis 100 mA) zur Meldung von Statusinformationen an eine SPS
Kompatibel mit iC60, iID, iC40, und iSW-NA
Mit Clips direkt links am LS zu befestigen
Überwachung von bis zu 100 Schutzgeräten (permanent geschlossen) in Daisy Chain
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.9 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
29
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein