+ 2
Leitungsschutzschalter, Clario iC60N, 4P, 16 A, Charakteristik C, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74416
EAN Code: 3606480079740
Eignung für die industrielle Isolierung gemäß der Norm IEC/EN 60947-2
Kombinierter Kurzschluss- und Überlastschutz
Visitrip-System zur schnellen Erkennung defekter Abgänge für kürzere Reparaturzeiten
VisiSafe-System für mehr Sicherheit beim Schutz der Stromkreise
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
43 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
54
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein