Leitungsschutzschalter, Clario iC60N, 4P, 20 A, Charakteristik C, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)

A9F74420

Beschreibung der Pole:

Kurvenscheibe:

EAN Code: 3606480079757
notification_ok
Eignung für die industrielle Isolierung gemäß der Norm IEC/EN 60947-2
notification_ok
Kombinierter Kurzschluss- und Überlastschutz
notification_ok
Visitrip-System zur schnellen Erkennung defekter Abgänge für kürzere Reparaturzeiten
notification_ok
VisiSafe-System für mehr Sicherheit beim Schutz der Stromkreise

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
43 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
54
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Elektrische Berechnungstools
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • DSGVO Vertreter
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Change your cookie settings