Leitungsschutzschalter, Acti9 iC60H, 2P, 13 A, Charakteristik D, 10000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)

A9F85213

notification_critical
information_stroke
  • Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?

    Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.

  • Sie benötigen weitere Hilfe?

    Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

A9F85213 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
EAN Code: 3606480082863
notification_ok
Eignung für industrielle Anwendungen gemäss IEC/EN 60947-2 Norm
notification_ok
Kombinierter Schutz gegen Kurzschluss und Überlastströme
notification_ok
Visitrip-System zur schnellen Erkennung von defekten Abgängen für kurze Interventionszeit
notification_ok
VisiSafe-System für mehr Sicherheit beim Schutz der Stromkreise
notification_ok
Option zum Ergänzen von Hilfsgeräten, Fernüberwachung und Fehlerstromschutzschalter (Vigi)

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
27 kg CO2 eq.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
54