Leitungsschutzschalter iC60L, 1P, 6A, B-Charakteristik, 25kA

A9F93106

Beschreibung der Pole:

Kurvenscheibe:

EAN Code: 3606480083914
notification_ok
Eignung für die industrielle Isolierung gemäß IEC/EN 60947- 2
notification_ok
Kombiniert den Schutz vor Kurzschluss- und Überlastströmen
notification_ok
VisiTrip-Anzeige zur schnellen Erkennung von Fehlerauslösungen für kürzere Reparaturzeiten
notification_ok
VisiSafe-Anzeige zur Signalisierung der Schaltstellung
notification_ok
Option für Hilfsgeräte z.B. zur Fernüberwachung oder Vigi-FI-Blöcke

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
8 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
54
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.