Überspannungsabl. iQuick PRD40r, Steckb. Schutzmodule 3P+N, Imax 40kA

A9L16294

Beschreibung der Pole:

EAN Code: 3606480387067
notification_ok
Überspannungsableiter Typ 2 40 kA gemäss den Normen IEC 61643-11:2011 und EN 61643-11:2012
notification_ok
Geeignet für TT- und TN-S-Netze mit hohen zu erwartenden Kurzschlussfehlerströmen
notification_ok
Ausgestattet mit einem Fernübertragungskontakt zur Übermittlung der Meldung, dass die Kartusche ausgetauscht werden muss
notification_ok
Leicht austauschbare, herausnehmbare Kassetten, steckbar mit Vibrationsschutzverriegelung

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
8 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
information_stroke
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
9 %
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
41
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.