PowerTag Acti9 drahtloser Energiesensor Monoconnect 1P+N Untere Position Max 63A

A9MEM1522

Beschreibung der Pole:

Montageort:

[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung:

EAN Code: 3606480909146
notification_ok
Energiesensor, der genaue Echtzeitmessungen und Energiewerte liefert
notification_ok
Muss mit einem Hub (z. B. Panel Server) verbunden sein, um die Daten zu verarbeiten
notification_ok
Präziser Energiesensor mit Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12
notification_ok
Klein und kostengünstig, konzipiert für die Montage unter Schutzgeräten bis 63 A
notification_ok
PowerTag Energy 1P+N hat ein kompaktes Design

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
53 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
25
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.