4 Videos
PowerTag Acti9 drahtloser Energiesensor Monoconnect 3P+N Untere Position Max 63A
A9MEM1542
EAN Code: 3606480909177
Energiesensor, der genaue Echtzeitmessungen und Energiewerte liefert
Muss mit einem Hub (z. B. Panel Server) verbunden sein, um die Daten zu verarbeiten
Präziser Energiesensor mit Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12
Klein und kostengünstig, konzipiert für die Montage unter Schutzgeräten bis 63 A
PowerTag Energy 3P+N hat ein kompaktes Design
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
29 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
25
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein