4 Videos
PowerTag Acti9 drahtloser Energiesensor Flex 1P+N Obere und untere Position Max 63A
A9MEM1560
EAN Code: 3606481380395
Energiezähler, das genaue Echtzeitmessungen und Energiewerte liefert
Drahtlose Kommunikation mit einem Konzentrator oder Gateway Panel Server
Genaue Energiezähler mit der Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12
Klein und kostengünstig, Anschluss an Ober- oder Unterseite der Schutzgeräte bis zu 63 A
PowerTag Energy 1P+N hat eine flexible Bauform
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
8 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
25
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein