PowerTag Acti9 drahtloser Energiesensor Flex 3P+N Obere und untere Position Max 63A

A9MEM1570

Beschreibung der Pole:

[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung:

EAN Code: 3606481380432
notification_ok
Energiezähler, das genaue Echtzeitmessungen und Energiewerte liefert
notification_ok
Drahtlose Kommunikation mit einem Konzentrator oder Gateway Panel Server
notification_ok
Genaue Energiezähler mit der Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12
notification_ok
Klein und kostengünstig, Anschluss an Ober- oder Unterseite der Schutzgeräte bis 63 A
notification_ok
PowerTag Energy 3P+N hat eine kompakte Bauform

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
13 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
25
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.