Energiezähler, PowerTag Rope 600A 3P/3P+N, 480V, IEC/UL, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

A9MEM1591

EAN Code: 3606481595294
notification_ok
Energiezähler, das genaue Echtzeitmessungen und Energiewerte liefert
notification_ok
Drahtlose Kommunikation mit einem Konzentrator oder Gateway Panel Server
notification_ok
Genaue Energiezähler mit der Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12
notification_ok
Klein und kostengünstig, für alle Geräte mit einer Nennleistung bis 600 A
notification_ok
PowerTag Energy Rope 18 mm Modul für Befestigung DIN-Schiene in einem Schaltschrank

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
27 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
57
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.