Acti9 iEM3110 - dreiphasiger Energiezähler - 63A - Impulse - METAS zertifiziert
A9MEM3110
EAN Code: 3606480481499
Funktionsreicher Energiezähler
Einfaches Energiemonitoring, kompatibel mit Gebäudemanagementsystemen
Kompakte Größe von 5 Teilungseinheiten (1 TE / 18mm)
Energieimpulsausgang für Fernüberwachung
Identifizierung von Energieeinsparmöglichkeiten mit einer Genauigkeit der Klasse 1
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
56 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
20
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein