Fi-Block Vigi iC60, 4P, 25A, 30mA, Typ A
A9V51425
EAN Code: 3606480374609
Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direkte Berührung
Trennereigenschaften gemäß den Normen IEC 61009-1 und IEC 61009-2-1
Einfache Installation mit einheitlichem Klemmenaufbau und Verdrahtungsanzeige
Entspricht den weltweiten RoHS/Reach-Vorschriften zum Schutz Ihrer Familie und Umwelt
Fehlerauslösung wird durch eine rote mechanische Anzeige auf der Vorderseite angezeigt
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
5 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
28
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein