Fi-Block Vigi iC60, 2P, 25A, 30mA, Typ A, SI

A9V61225

Beschreibung der Pole:

[In] Bemessungsstrom:

Erdschlussempfindlichkeit:

Erdschluss-Schutzklasse:

EAN Code: 3606480087721
notification_ok
Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direkte Berührung
notification_ok
Trennereigenschaften gemäß den Normen IEC 61009-1 und IEC 61009-2-1
notification_ok
Typ A-SI ist robust bei Störungen, Schmutz und korrosiver Umgebung
notification_ok
Einfache Installation mit einheitlichem Klemmenaufbau und Verdrahtungsanzeige
notification_ok
Einhaltung der weltweiten RoHS/Reach-Verordnung zum Schutz Ihrer Familie und der Umwelt

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
4 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
28
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.